00:26:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 15 mm | Diámetro del agujero |
D | 35 mm | Diámetro exterior |
B | 11 mm | Anchura |
Cr | 8,900 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 3,750 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 260 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 28,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 21,900 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.043 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 19.2 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 30.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 29 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 30.92 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 21.06 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 20.08 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 13 | Factor de cálculo |
Descargas:
Variante de su producto actual
Version code | >V | Not marked on bearing |
Ejecución interna modificada | C | Generación C |
Obturaciones | 2BRS | Obturación sin contacto en ambos lados |
Jaula | TVH | Jaula maciza de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio |
Clase de tolerancia | P6 | Clase 6 (P6) |
Medidas / termoestabilizadas | SN | estabilización térmica dimensional (120º) |
Lubricante | L178 | Grasa (L178/especificación del cliente) |
Juego radial del rodamiento | C3 | Internal clearance larger than CN |
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Caracteristicas